Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-SL2-Ex2.B Controlador de solenoide

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Salida 45 mA con 11.7 V CC
  • Entrada lógica no polarizada
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-SL2-Ex2.B

Tipo de señalSalida digital
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Consumo de potenciamax. 3,3 W a 45 mA corriente de salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Corriente de entradaaprox. 3 mA a 24 V CC
Nivel de la señalseñal 1: 16 ... 30 V CC
señal 0: 0 ... 5 V CC
Lado de conexiónLado de campo
Resistencia internaRi272 Ω
CorrienteIe≤ 45 mA
TensiónUe≥ 11,7 V
Tensión en vacíoUsmin. 24 V
Conexiónterminales 1+, 2-, 3- canal 1 ,
terminales 4+, 5-, 6- canal 2
Corriente de salida45 mA
Señal de salidaEstos valores son válidos para la tensión calibrada de trabajo 20 ... 30 V CC.
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Red / Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEZELM 00 ATEX 0024
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
TensiónUo28 V
CorrienteIo110 mA
AlimentaciónPo770 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm60 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máximaUm40 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoTÜV 02 ATEX 1820 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Autorización CSA
Control Diseño116-0304
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx TUN 04.0001
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.