Seleccione su país

Visite el sitio web global

Hay disponible un producto sucesor.

NO DISPONIBLE PARA VENTA

HiSHPSM/32/MM-01 Placa de terminación HART

Ventajas clave de un vistazo

  • 32 canales
  • Alimentación de 24 V CC
  • Interfaz para opciones de cableado en serie o paralelo
  • Conexiones RS 485 dobles
  • Espacio para multiplexador HART

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiSHPSM/32/MM-01

Tensión nominal24 V CC
Seguro3,15 A , 5 x 20 mm (0,2 x 0,8 pulg.)
Pérdida de potencia0,7 W , con el multiplexador
Protección contra la inversión de polaridadsi
Canales de señal HART
Número de canales32 lazos de señal desequilibrada
Tipo/número2 x RS-485
Alimentaciónsi
Canales de señal HART30 V CC
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación
Sección transversal2,5 mm2 (16 AWG)
Conexiónlado de campo: terminales roscados fijos
lado de control: terminales roscados fijos
interfaz RS 485: terminales roscados extraíbles
potencia: terminales roscados extraíbles
Masaaprox. 500 g
Dimensiones222 x 122 x 208 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo con HiDMux2700
Altura122 mm
Anchura222 mm
Profundidad208 mm
FijaciónMontaje en raíl simétrico
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.