Seleccione su país

Visite el sitio web global

BSM58 Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 16 Bit Multivuelta
  • Código de salida: Gray y binario
  • Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i
  • Parametrización y direccionamiento a través de AS-i
  • Eje hueco insertable

Mostrar más

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de BSM58

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
Tensión de trabajoUB29,5 ... 31,6 V CC
Corriente en vacíoI0Corriente de arranque máx. 155 mA , Corriente de servicio máx. 85 mA
Linearidad± 1 LSB
Código de salidaParametrizable, código Gray, código binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazAS-Interface
Resolución
Resolución totalConsulte la tabla, máx. 16 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 0,167 MBit/s
Conformidad con la normativaAS-Interface
ConectorTipo V1, M12, 4 polos
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 11 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Temperatura de trabajo-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialCarcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 360 g
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 2 Ncm
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 1,8 Nm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Longitud68 mm
Diámetro58 mm