Seleccione su país
BVS58 Encoder rotatorio absoluto
Encoder rotatorio absoluto monovuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- 13 bit Singleturn
- Código de salida: Gray y binario
- Transferencia de los datos de posición por medio de 4 esclavos AS-i
- Parametrización y direccionamiento a través de AS-i
- Brida servo o brida de sujeción
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH