Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-CLAMP-70MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

Ventajas clave de un vistazo

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • 70-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-CLAMP-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP65
ConnectionBayonet system
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height52 mm
Diameter70 mm
Notefits the straight mounting bracket