Seleccione su país

Visite el sitio web global

VAZ-MH 90°-70MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, angled

Ventajas clave de un vistazo

  • Modular design
  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VAZ-MH 90°-70MM

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass78 g
Dimensions
Height98 mm
Diameter70 mm