Seleccione su país

Visite el sitio web global

Weather Cap for REF-C110-2 Tapa de prot. contra el clima

Tapa de protección contra el clima para reflector REF-C110-2

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc..
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de Weather Cap for REF-C110-2

MaterialPlástico
Masaaprox. 60 g
Dimensiones
Diámetro83 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
Serie del reflectorReflector C110-2