Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-MC1 Sist. de perfil de alum. WCS3

Juntas de carriles

Ventajas clave de un vistazo

  • Unión para los rieles de perfil de aluminio WCS3-PS1
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-MC1

MaterialAluminio
Masa100 g
Dimensiones(L x A x H) : 8 mm x 20 mm x 175 mm