Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H50x100HT Reflector

Reflector, rectangular 49.5 mm x 122 mm, taladrado de fijación, aplicaciones a temperatura elevada

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Resistente a temperaturas elevadas hasta 120 °C (248 °F)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H50x100HT

Tiporectangular
Temperatura ambiente-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; Brevemente (< 2 min) hasta 160 °C
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura8,4 mm
Anchura49,5 mm
Longitud122 mm
Fijacióntaladrado de fijación