Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-MB-B Soporte de riel de código WCS

Abrazadera de montaje, sección curva

Ventajas clave de un vistazo

  • Escuadra de sujeción para la guía, curva
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-MB-B

Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Robustez del material2 mm
MaterialLaton, cincado
Masa85 g