Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-LA01 Lente auxiliar

Lente auxiliar, lente de colimación que aumenta el alcance de funcionamiento hasta 4 veces, rosca M 2,6

Ventajas clave de un vistazo

  • Lente de colimación
  • Rosca M2.6
  • aumenta el margen operativo hasta cuatro veces
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de K-LA01

Temperatura ambiente-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
Materialacero inoxidable
Masaaprox. 1 g