Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL29-8-H-1200-RT/115b/136 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • LED Display visible ampliamente
  • Buena alineación mediante un LED emisor rojo
  • Diferencia blanco/negro mínima
  • Salida de contrafase potente
  • Relación óptima de coste/funcionalidad
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de RL29-8-H-1200-RT/115b/136

Rango de detección30 ... 1200 mm , ajustable
Rango de detección mín.20 ... 200 mm
Rango de detección máx.30 ... 1200 mm
Supresión de fondo máx. + 10 % del límite superior de alcance
Emisor de luzLED 660 nm
Tipo de luzLuz alterna, roja
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 35 % con rango de detección de 1200 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 25 mm a una distancia de 1200 mm
Ángulo de aperturaEmisor: 1,2 ° , receptor: 2 °
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd720 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo: Estado de conmutación
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf125 Hz
Tiempo de respuesta4 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
Conexióncon cable fijo 0,2 m y conector M12, 4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzPlástico
Masa90 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm