Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

LHE 00-1,1-1,0-20M4 Fibras ópticas de vidrio

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de silicona

Ventajas clave de un vistazo

  • Químicamente resistente
  • Rosca M2.6 / M4
  • Resistente a temperaturas elevadas hasta 180 °C
  • Flexibilidad elevada
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LHE 00-1,1-1,0-20M4

AlcanceSU18: 195 mm
SU18/35: 710 mm
SU19: 195 mm
Longitud de fibra óptical1000 mm
Diámetro de fibra ópticad3 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexión4 mm estático
Diámetro del haz de fibras1,1 mm
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientosilicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptadoracero inoxidable
Potencia extractora50 N
Volumen de suministroConductores de luz embalados individualmente
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19