Seleccione su país

Visite el sitio web global

LHR 00-1,1-1,0-K1 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica de reflexión con revestimiento silicona

Ventajas clave de un vistazo

  • Químicamente resistente
  • Resistente a temperaturas elevadas hasta 180 °C
  • Flexibilidad elevada
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LHR 00-1,1-1,0-K1

Rango de detecciónSU18: 70 mm
SU18/35: 230 mm
SU19: 70 mm
Longitud de fibra óptical1000 mm
Diámetro de fibra ópticad3 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexión5 mm estático
Diámetro del haz de fibras1,1 mm
Districión de fibrasFvcon aislamiento ópticamente
Ángulo de apertura68 °
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adaptador]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Pieza terminal y Revestimiento]
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientosilicona
NúcleoFibra de vidrio
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Adaptadoracero inoxidable
Potencia extractora50 N
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19