Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT-F130-A Activador

Actuador para la serie F130

Ventajas clave de un vistazo

  • Perfecto para su uso con válvulas
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de BT-F130-A

Diámetro de ondas< 27,5 mm
Altura de ondas20 mm
Material
CarcasaParte de fijación: PBT
Disco de distanciaPP (1 pieza, grueso 5,5 mm)
Tapón de sombreretePBT (1 pieza negra)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25)
Masa25 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 1,5 Nm