Seleccione su país

Visite el sitio web global

P-LB-1.B.12 Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Se enchufa directamente en el lado de campo de los módulos KF
  • Entradas de señales analógicas o digitales
  • Protección contra sobretensiones de hasta 10 kA
  • Protege los cables 1 y 2 de los módulos KF
  • Funcionamiento sin interrupción (Auto-Reset)
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de P-LB-1.B.12

Número de líneas de señal protegidas2
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Conexiónterminales 1, 2
Tensión de mediciónUBmax. 30 V
Corriente de mediciónIBmax. 250 mA
Corriente de fugamax. 5 µA
Tensión de pasomax. 45 V
Aislamiento ctra. toma de tierramax. 500 V tensión de deriva
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 70 g
Dimensiones20 x 104 x 127 mm (A x L x H)
Fijaciónen el módulo KF
Certificado de examen tipo UEPTB 02 ATEX 2044
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
TensiónUi30 V
CorrienteIi250 mA
Capacidad internaCiinapreciable
Inductancia internaLi 200 µH
Corriente de fuga nominal10 kA (8/20 µs) por hilo
Tiempo respuesta nominal
Simétrico1 ns
Asimétrica100 ns
Resistencia de serie≤ 0,5 Ω por conductor
Ancho de banda≥ 40 kHz
CertificadoPF 16 CERT 3908 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 12.0123
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.