Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS3-MH Sist. de perfil de alum. WCS3

Soporte WCS32 para el racor

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para las guías de aluminio WCS3-PS1
  • Suministro de tornillos M6
  • Resistentes a los rayos UV
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS3-MH

Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialPOM
Masa20 g
Dimensiones
Altura13 mm
Anchura32 mm
Longitud30 mm