Seleccione su país
VBA-4E-G12-ZAL ASi Input Module
G12 flat module, 4 inputs (PNP)
Ventajas clave de un vistazo
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- One-piece housing with stainless steel base
- Installation without tools
- Metal threaded inserts with SPEEDCON technology
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Communication monitoring
- DIN rail mounting
- AS-Interface certificate
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR