Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB500-F54-E4-V15 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de conmutación
  • 5 funciones de salida diferentes, ajustables
  • Entrada aprendizaje
  • Posibilidades de sincronización
  • Posibilidades de desactivación
  • Compensación de temperatura

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB500-F54-E4-V15

Rango de detección 30 ... 500 mm
Rango de ajuste50 ... 500 mm
Zona ciega0 ... 30 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 380 kHz
Retardo de respuesta≤ 50 ms
LED verdeverde permanente: indicación de operación
verde intermitente: Función de aprendizaje
LED amarilloIndicación del estado de conmutación
papadeo: Función aprendizaje objeto detectado
LED rojointermitente:
Operación normal: Error
Función Teach-in: Objeto no detectado
permanente:
Función Teach-in, Objeto inseguro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 55 mA
Sincronización1 Entrada de sincronización
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KOhm
Impulso de
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 100 Hz
Función multiplexadora≤ 100 / n Hz, n = cantidad de sensores
Modo de entrada1 entrada teach-in,
punto de conmutación A1: -UB ... +1 V, punto de conmutación A2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: >4,7 kΩ, Impulso teach-in: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida de conmutación E4, npn, N.A./N.C.
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Reproducibilidad≤ 1 % del valor final
Frecuencia de conmutaciónfmáx. 10 Hz
Histéresis de distanciaH≤ 1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaABS
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa100 g
Dimensiones
Altura31 mm
Anchura105 mm
Longitud25 mm