Seleccione su país
LA28/LK28-FC-Z/31/116 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico compacto de protección contra incendios
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico compacto de protección contra incendios para dispositivos de seguridad en cortafuegos
- Certificados según VdSinforme de test FSA y mantenimiento de control externo (símboloÜ)
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH
Datos técnicos de LA28/LK28-FC-Z/31/116
| Distancia útil operativa | 0 ... 10 m | |
| Distancia útil límite | 10 m | |
| Emisor de luz | LED, 660 nm y IRED, 880 nm | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja y Infrarrojo, luz alterna | |
| Ayuda de supresión | LED rojo (en la lente del receptor) iluminado constantemente: el haz se interrumpe, intermitente: alcanzando el punto de conmutación, apagado: suficiente reserva de funcionamiento | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 0,2 m con 10 m | |
| Ángulo de apertura | Emisor 1,2°, Receptor 5° | |
| Límite de luz extraña | 50000 Lux |
| MTTFd | 490 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde | |
| Indicación de la función | LED amarillo: 1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento) 2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación 3. LED apagado: señal < punto de conmutación | |
| Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro ; Regulador del tiempo |
| Tensión de trabajo | UB | 12 ... 240 V CA/CC |
| Consumo de potencia | P0 | ≤ 3,5 VA |
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable . Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición "conmutación oscuro". | |
| Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado | |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V CA/CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 2 A | |
| Potencia de conmutación | CC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA | |
| Frecuencia de conmutación | f | 25 Hz |
| Tiempo de respuesta | 20 ms | |
| Función del temporizador | GAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programables Rango de ajuste 0,1 ... 10 s |
| Estándares | EN 60947-5-2 insensible al humo hasta 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
| Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140. Atención ! La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. | |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
| Certificados | Certificado de conformidad VdS/DIBt núm. 25021 , número de homologación Z-6.510-2383 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Humedad del aire relativa | 30% ... 85% no condensado ; Anticongelación |
| Grado de protección | IP64 | ||||||||||
| Conexión | Compartimento de terminales con 8 Terminales de muelle de tracción para sección del hilo 0,5 ... 1,5 mm2 , Desaislado 7,5 ... 8,5 mm , Atornillado para cables M16x1,5 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 200 g (emisor y receptor) | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.