Seleccione su país
VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Ventajas clave de un vistazo
- Integrated communication monitoring function
- Inputs and outputs short-circuit and overload proof
- Supply of the inputs and the outputs from AS-Interface
- Function display for bus, inputs and outputs
- Connection via removable screw terminals
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR