Seleccione su país

Visite el sitio web global

Wetterhaube AIR30 Tapa de prot. contra el clima

Tapa de protección contra el clima para AIR30

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección contra influencias de inclemencias, p.ej., lluvia, nieve, etc..
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de Wetterhaube AIR30

MaterialABS, negro
Dimensiones133 mm x 95 mm x 60 mm
Altura95 mm
Anchura133 mm
Profundidad60 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieAIR30

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.