Seleccione su país

Visite el sitio web global

GL5-U/28a/115 Sensor fotoeléctrico de ranura

Sensor óptico en horquilla en miniatura para la detección de piezas pequeñas, diseño en U, luz infrarroja, salidas NPN y cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Optimizado para la detección de piezas pequeñas
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Montaje fácil y rápido
  • Indicación de la función, bien visible

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de GL5-U/28a/115

Emisor de luzIRED
Tipo de luzinfrarrojo, Luz continua , 940 nm
Dimensión del obstáculo0,8 x 1,8 mm
Anchura de horquilla5 mm
Profundidad de la horquilla8,5 mm
Límite de luz extraña1000 Lux
MTTFd3760 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo se ilumina si recibe haces del receptor
Tensión de trabajoUB5 ... 24 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0máx. 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv< 2 ms
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 npn antivalente , a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUdmáx. 0,2 V con 10 mA máx. 0,6 V con 50 mA
Frecuencia de conmutaciónfmáx. 5 kHz
Tiempo de respuesta40 µs Haz de luz no cortado
80 µs Haz de luz cortado
RepetibilidadR0,03 mm
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007+A1:2012
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento2
Grado de protecciónIP50
Conexión2 m Cable , 4 x 0,08 mm2 , PVC
Material
CarcasaPBT
Masa25 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,6 Nm
Dimensiones
Altura25,4 mm
Anchura7 mm
Longitud26,2 mm
Longitud del cable2 m