Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB1000-18GM75-U-V15 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica 0 ... 10 V
  • Ventana de medición ajustable
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Entrada aprendizaje
  • Posibilidades de sincronización
  • Posibilidades de desactivación
  • Compensación de temperatura
  • Zona ciega muy pequeña

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UB1000-18GM75-U-V15

Rango de detección 70 ... 1000 mm
Rango de ajuste90 ... 1000 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestaaprox. 125 ms
LED amarilloamarillo permanente: objeto en rango evaluación
amarillo intermit.: función TEACH-IN, objeto detectado
LED rojorojo permanente: Avería
rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Sincronización1 conexión sincronizada, bidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 40 Hz
Función multiplexadora≤ 40 Hz /n, n = número de sensores, n ≤ 5
Modo de entrada1 entrada teach-in
límite de evaluación inferior A1: -UB ... +1 V, límite de evaluación superior A2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ, Impulso teach-in: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida analógica 0 ... 10 V
Resolución0,35 mm
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,1 % del valor final
Impedancia de carga> 1 kOhm
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa60 g
Dimensiones
Longitud75 mm
Diámetro18 mm
SalidaLímite de evaluación A1: 90 mm
Límite de evaluación A2: 1000 mm
Función de salida: Rampa ascendente
Cono sónicoancho
Disposición de pines del conector
Pin 1L+
Pin 2Entrada Aprendizaje
Pin 3L-
Pin 4U
Pin 5Sync
Descripción de la función
Pin 1 / marrón (BN)Voltaje de alimentación L+
Pin 2 / blanco (WH)Entrada Aprendizaje
Pin 3 / azul (BU)Voltaje de alimentación L-
Pin 4 / negro (BK)salida de tensión analógica
Pin 5 / gris (GY)Entrada de sincronización