Seleccione su país
WCS3B-LS310D Cabezal de lectura WCS
Cabezal de lectura, interfaz SSI, código binario
Ventajas clave de un vistazo
- SSI-Interface
- Portador de posición absoluta, sin contacto
- Detección automática de ensuciamiento
- Módulo de indicación integrado












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de WCS3B-LS310D
| Velocidad de sobrepaso | v | ≤ 12,5 m/s |
| Longitud de la medición | máx. 314,5 m | |
| Tolerancias para la guía de códigos | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| Resolución | ± 0,4 mm (1250 posiciones/m) |
| MTTFd | 182 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
| Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Transmisión de datos activa | |
| Aviso de error | LED rojo intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado encendido permanente: Error de diagnóstico interno | |
| Display | Módulo de indicación, sextuple adaptable a la posición del montaje |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Consumo de potencia | P0 | 2 VA |
| Tipo de Interfaz | SSI-Interface | |
| Código de salida | Código binario , 25 Bit | |
| Cadencia de sincronización | 100 ... 1000 kHz | |
| Duración de la pausa | tp | ≥ 20 µs Interrogación doble posible si tp ≤ 10 µs |
| Seguridad fotobiológica | grupo eximido según EN 62471:2008 |
| Aviso de perturbación | DIN EN 61000-6-4 | |
| Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 | |
| Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms | |
| Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos |
| Autorización CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura de trabajo | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
| Tipo de conexión | Conector M12 x 1, 8 polos | ||||||||||
| Grado de protección | IP54 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 500 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Información del pedido | Placa de montaje contenida en el suministro |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.