Seleccione su país

Visite el sitio web global

CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-** Cable personalizado sistema H

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable personalizado para el sistema Honeywell C300
  • Conecta el conector macho de terminal de 16 canales de la serie C IOTA a un conector D-Sub de 37 pines de 8 canales en HiC, para aplicaciones de integridad de lazo único
  • Longitudes preconfiguradas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de CA-HW32-F-Y2D37-AIO-DIO-**

Tensión de mediciónUr300 V CA/CC
Temperatura ambiente-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Conexión37 pines/32 pines
Material
Conectoresplástico/plástico
Cable22 AWG
Conformidad con la directivaPrueba de llama UL VM-1
Prueba de llama CSA FT4
Conforme con RoHS