Seleccione su país
NDP-KE2-8E2 Módulo WIS primario
Sistema transformador, inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 8 canales de transmisión
- 9 salidas
- LEDs para indicar el estado de las salidas y de la comunicación
- Posibilidades de desactivación
- Carcasa con terminales extraíbles
- Montaje sobre raíl simétrico DIN
- Para la conexión de 1 cabezal transmisor
- Solo se puede utilizar junto con el transmisor WIS serie NDP5-30GM
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH