Seleccione su país

Visite el sitio web global

NDS-F146-8E2-V1 Módulo WIS secundario

Sistema transformador, inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 canales de transmisión
  • 8 entradas para sensores
  • Montaje rápido, flexible/Aislamiento
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NDS-F146-8E2-V1

Cantidad de canales de señales8
Dirección de transferencia de señalesdel lado secundario al lado primario
Tensión de alimentación del sensor12 V ± 10 % , protegido contra sobrecarga y cortocircuito
Rizado≤ 5 %
Potencia transmitidamáx. 2,5 W (1,5 W para 5 mm)
Salto de carga≤ 100 mA
MTTFd465 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Cantidad8
Modo de entradaEntrada para las señales de sensor
Tipos de sensores conectablesCC, 3-hilos , PNP ( positivo )
Corriente de entrada≤ 1 mA
Resistencia interna≥ 15 kΩ
Conformidad con la directiva
Directiva EMV 89/336/EWGEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaPA 66-FR
MontajeMontaje atornillado
Masa140 g
NotaLa longitud máxima del cable entre el módulo WIS y el transmisor WIS no debe superar los 5 m.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.