Seleccione su país

Visite el sitio web global

SU18-40a/102/115a/123 Sensor de fibra óptica

Amplificador de fibra óptica para fibras ópticas de vidrio y fibras ópticas de plástico, diseño delgado, rango de hasta 450 mm, luz roja, 3 tiempos de respuesta disponibles, aprendizaje externo, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable fijo con conector M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Línea básica para instalación del carril DIN
  • Diseño estrecho
  • 3 tiempos de reacción seleccionables
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Teach-In externo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de SU18-40a/102/115a/123

Rango de detecciónhasta 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Alcancehasta 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Límite de luz extraña10000 Lux
MTTFd690 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: iluminado estático Estado de conmutación, parpadea si está por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Conmutador selector de 2 posiciones: luminoso/oscuro
Conmutador selector de 3 posiciones: funciones de tiempo - temporizador desconectado, retardo de atracción 40 ms, retardo de caída 40 ms
Conmutador selector de 3 posiciones: modo de servicio - normal, alta velocidad de conmutación, alta resolución
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Entrada de funciónTEACH-IN externo
Salida de alarma de estabilidad1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro reversible, conmutable
Señal de salida1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 2 V DC a 100 mA ; ≤ 0,7 V con 10 mA
Frecuencia de conmutaciónfModo estándar: 3 kHz , Modo de alta velocidad: 6 kHz , Alta resolución: 500 Hz
Tiempo de respuestaModo estándar: 160 µs , Modo de alta velocidad: 80 µs , Alta resolución: 1 ms
RepetibilidadR≤ 0,5 % A la anchura de exploración ajustada
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP50
Conexión200 mm, cable PVC con Conector macho M8, 4 polos
Material
CarcasaPC
Masa45 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura9 mm
Profundidad62,3 mm