Seleccione su país
UB800-18GM40A-U-V1 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Contrucción corta, 40 mm
- Indicación de la función con visibilidad general
- Salida analógica 0 ... 10 V
- Ventana de medición ajustable
- Entrada aprendizaje
- Compensación de temperatura
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- JA
- ZH