Seleccione su país
RL28-55-V-3974/47/82b/112 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarización para la supresión de primer plano
Ventajas clave de un vistazo
- Supresión del primer plano, adecuado para la detección de objetos envueltos en film retráctil
- LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- Versión extra resistente a sacudidas
- Impermeable, Tipo de protección IP67
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH