Seleccione su país

Visite el sitio web global

ML17-8-H-50-RT/73/136 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso (BGS)

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa compacta y universal
  • LEDs visible desde todos los lados
  • Sensibilidad a los colores muy baja
  • Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales
  • Carcasa de plástico robusta, impermeable
  • Versión no manipulable porque no dispone de opciones de ajuste

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ML17-8-H-50-RT/73/136

Rango de detección10 ... 50 mm
Supresión de fondo desde 65 mm
Objeto de referenciaNegro estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)≤ 10 %
Diámetro del haz de luz≤ 3 mm con 50 mm
Ángulo de apertura≤ 4 °
Límite de luz extraña≤ 40000 Lux
Indicación de trabajoLED verde , Luz permanente : Power on
LED verde , intermitente: Indicador de sobrecargas/cortocircuitos
Indicación de la funciónLED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 30 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad EACTR CU 020/2011
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión4 polos , Conec. macho M12 x 1
Material
CarcasaABS
Salida de luzAcrílico
Masaaprox. 9 g
Dimensiones
Altura34,5 mm
Anchura15 mm
Longitud29,3 mm