Seleccione su país
VAR-KE3-TERM ASi Repeater
AS-Interface advanced repeater with terminator
Ventajas clave de un vistazo
- Minimum delay of signal
- Line lengthening by 100 m (max. 2 repeater in series)
- Galvanic isolation between AS-Interface segments A and B
- No parameterization
- Need no specific address on the AS-Interface bus
- Housing with removable terminals
- The integrated terminator permits up to 200 m network lengths on Segment A
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR