Seleccione su país
DK12-11-IO/92/136 Sen. cont. de marca impresión
Sensor de marcas de contraste con interfaz IO-Link, rango de detección de 11 mm, luz RGB paralela a la dirección longitudinal de la carcasa, modos claro/oscuro, 2 salidas push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Sensor fotoeléctrico de detección directa de cualquier marca
- TEACH-IN, estático y dinámico
- 40 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos
- 3 colores de emisión, verde, rojo y azul
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH