Seleccione su país

Visite el sitio web global

WTS10-12-4016/103/105 Sensor de modo difuso

Sensor fotoeléctrico de detección directa

Ventajas clave de un vistazo

  • Especial para el test de calidad de tapas de soldadura
  • Comprobación al mismo tiempo de la caperuza de soldadura superior e inferior
  • Alta estabilidad frente a desviaciones de posición y ángulo de la caperuza de soldadura
  • Indicación de reserva operativa
  • Vidrio mineral contra rasguños

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • JA

Datos técnicos de WTS10-12-4016/103/105

Rango de detección2 ... 12 mm
Objeto de referenciaelectrodo de soldadura de cobre Diámetror: 16 mm , Superficie frontal: 6 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 640 nm
Límite de luz extrañaLuz continua 40000 Lux , Luz alterna 5000 Lux
Ángulo de inclinación± 1,5 °
Tolerancia de posición± 2 mm
Indicación de trabajoLED verde: Power on
Indicación de la funciónLED amarillo: Estado de conmutación
LED rojo: Indicador de alarma de estabilidad
TEACH-IN indicaciónLED, verde/amarillo intermitente (aprox.. 4 Hz)
Error Teach: LEDs amarillo/verde; parpadeo de contrafase; 8,0 Hz
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 70 mA
Entrada de funciónEnable Keys (EK)
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaSalida de conmutación N.A. PNP Vínculo "Y" de ambos canales de sensor protegido contra cortocircuito protegido
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf100 Hz
Tiempo de respuesta5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 50 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
La precisión de conmutación se mantiene cuando la temperatura ambiental después del aprendizaje Teach-in no varía más de ±7 °C.
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaPC + ABS
Salida de luzVidrio mineral contra rasguños
Masa80 g