Seleccione su país

Visite el sitio web global

KLR-C04-1,25-2,0-K80 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico por reflexión

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KLR-C04-1,25-2,0-K80

Rango de detecciónSU18: 8 mm
SU18/35: 25 mm
SU19: 8 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad1,25 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 15 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Temperatura ambiente-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19