Seleccione su país

Visite el sitio web global

KLE-C01-1,0-2,0-K107 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Poca necesidad de espacio y facilidad de montaje en lugares de acceso limitado
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KLE-C01-1,0-2,0-K107

AlcanceSU18: 20 mm
SU18/35: 80 mm
SU19: 20 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad1 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 10 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Temperatura ambiente-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Volumen de suministroConductores de luz embalados de dos en dos
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL