Seleccione su país

Visite el sitio web global

KLE-A16-2,2-2,0-K111 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico-unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Amplio campo de captación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KLE-A16-2,2-2,0-K111

AlcanceSU18: 100 mm
SU18/35: 420 mm
SU19: 100 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad2,2 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalApilado
Radio de flexiónmín. 25 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Temperatura ambiente-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminallatón, niquelado
Volumen de suministroConductores de luz embalados de dos en dos
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL