Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-04 Ayuda de montaje

Abrazadera de montaje completa con ajuste (apoyo libre)

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de OMH-SLCT-04

Ajuste del ángulo± 7 °
MaterialAluminio
Masaaprox. 34 g
Dimensiones
Altura22,3 mm
Anchura24 mm
Longitud56,1 mm
Volumen de suministroAngulo de fijación ; 1 Placa ranurada ; 4 Tacos guiados ; Juego de tornillos ; Destornillador
Safety SerieSLCT
SLCS