Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

OMH-LL-M6 Ayudas de montaje

Soporte de montaje para cable de fibra óptica, rosca M6

Ventajas clave de un vistazo

  • Amplia selección de cables de fibra óptica correspondientes
  • Rosca M6
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-LL-M6

Diámetro interno6 mm
Materialacero inoxidable
Masaaprox. 10 g
Dimensiones25 mm x 16 mm x 13 mm
Altura13 mm
Anchura16 mm
Longitud25 mm
SerieFibra óptica