Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H60F Reflector

Reflector, rectangular 40.5 mm x 60 mm, taladrados de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Químicamente resistente
  • Probado según ECOLAB
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H60F

Tiporectangular
Temperatura ambiente-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Grado de protecciónIP69K
MaterialPES Copoliéster TX1001 de Eastman Tritan(TM)
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura41 mm
Longitud60 mm
Fijacióntaladrado de fijación