Seleccione su país
MLV41-54-G-IO/25/92/136 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión resistente para la detección de cristal transparente, diseño de carcasa compacta, interfaz IO-Link, rango de detección de 4 m, luz roja, modo claro, 2 salidas push-pull, conector M12
Ventajas clave de un vistazo
- Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
- Registro fiable de objetos reflectados y vidrio transparente
- Dos aparatos en uno: modo operativo de detección de vidrio transparente o réflex con amplio alcance
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes
- Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR