Seleccione su país
UBC250-12GM-E5-V1 Sensor ultrasónico
Ventajas clave de un vistazo
- Elevada estabilidad química mediante superficie del repetidor cubierta de PTFE
- Carcasa de acero inoxidable
- 1 salida de conmutación
- Compensación de temperatura
- Funciones de salida programables
- Entrada aprendizaje
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH