Seleccione su país
VAN-KE2-2PE ASi Power Supply
AS-Interface power extender
Ventajas clave de un vistazo
- Up to 4 A output load
- Multiple AS-Interface networks can be operated through a single power stage
- Suitable for double master without data uncoupling
- Housing with removable terminals
- LEDs for display of AS-Interface voltage
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR