Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-01 Ayuda de montaje

dispositivo de sujeción rápida y ajuste

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de OMH-SLCT-01

MaterialAluminio
Masaaprox. 36 g
Dimensiones
Altura37 mm
Anchura40 mm
Longitud42,8 mm
Volumen de suministroAngulo de fijación ; 1 Placa ranurada ; 4 Tacos guiados ; Juego de tornillos
Safety SerieSLCT
SLCS