Seleccione su país
ML17-8-H-100-RT/115b/136 Sensor de modo difuso (BGS)
Sensor de modo difuso (BGS)
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa compacta y universal
- LEDs visible desde todos los lados
- Sensibilidad a los colores muy baja
- Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales
- Carcasa de plástico robusta, impermeable
- Versión no manipulable porque no dispone de opciones de ajuste
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR