Seleccione su país

Visite el sitio web global

6FR1-6 Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Interruptor de láminas de accionamiento ferromagnético
  • Detecta metales férricos a través de metales no férricos
  • Carcasa de una sola pieza
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 6FR1-6

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaContacto magnético
Distancia de conmutación de mediciónsn19,1 mm
Instalaciónno enrasado
Vida útil5 x 107 conmutaciones
Frecuencia de conmutaciónf100 Hz
Reproducibilidad≤ 0.13 mm
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Tiempo de rebote (contacto de láminas)max. 0,5 ms
Capacidad de carga eléctricaAlimentación de corriente alterna: 15 VA, 500 mA, 280 Veff
Alimentación de corriente continua: 15 W, 500 mA, 400 V DC
EstándaresEN 60947-5-2
Temperatura ambiente-20 ... 83 °C (-4 ... 181,4 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAluminio
Superficie frontalAluminio
Grado de protecciónIP68
Cable
MaterialPVC
Sección transversal1,5 mm2
LongitudL1,83 m
Dimensiones
Anchura81 mm
Profundidad31 mm
Longitud93 mm
NotaDisponible alcance total para acero estructural 25,4 x 76,2 x 6,35 mm