Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-3M0 Cable de conexión HART

Cable de conexión HART, longitud: 3 m

Ventajas clave de un vistazo

  • Accesorio del sistema H
  • Cable de conexión entre la placa de comunicación HART y la placa de terminación
  • Cable de 34 pines
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiACA-UNI-FLK34-FLK34-3M0

Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Conexión
Aparato1 x Conector FLK (hembra), 34 pines
Placa de terminación1 x Conector FLK (hembra), 34 pines
Masaaprox. 900 g
Longitud del cable3 m