Seleccione su país

Visite el sitio web global

GLD3-RT/115/147 Sensor fotoeléctrico de ranura

Serie GLD3

Ventajas clave de un vistazo

  • Programable vía pulsadores
  • Sensibilidad ajustable
  • Detección de etiquetas de papel y película, incluidas las variantes transparentes
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de GLD3-RT/115/147

Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Anchura de horquilla3 mm
Profundidad de la horquilla54 mm
Indicación de la función2 indicadores LED
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 45 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 NPN y 1 PNP
Proteción contra cortocircuito y sobrecarga
Proteción contra inversión de polaridad
Corriente de conmutaciónmáx. 150 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V
Frecuencia de conmutaciónf5 kHz
Tiempo de respuesta≤ 100 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE
EEUUcULus
CanadácULus
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP66
Conexión2 m cable fijo
Material
CarcasaPPS termoplástico
Salida de luzZylex
CablePVC
Masa82,21 g
Dimensiones
Altura27,21 mm
Anchura25 mm
Longitud92,47 mm