Seleccione su país
SC-GPCS-UNI16-PF Placa de terminación
Ventajas clave de un vistazo
- Tarjeta de sistema para Honeywell Experion PKS, serie C
- Para tarjeta AI de 16 canales CC-TAIX01/11
- Para tarjeta AO de 16 canales CC-TAOX01/11
- Para tarjeta DI de 32 canales CC-TDIL01/11
- Para tarjeta DO de 32 canales CC-TDOB01/11
- Para 16 módulos
- Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), HiC2821 (DI), HiC2871 (DO)
- Cable de sistema recomendado: CAB-HON-**-S37C32-MX-01000
- Alimentación de 24 V CC
- Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo enchufables, azules
- Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 37 pines
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL